Julkaise tuotteesi
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • 0.95 UEF
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinfiniti-gs-series-water-heater
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäTankless Gas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • ETIM-koodiEC000392
  • ETIM-nimiInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11 13
  • OmniClass-nimikeGas Instantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat