Julkaise tuotteesi
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden vandal resistant key switches feature a 1/4" thick faceplate, with one-piece faceplate and switch bracket design. 1 or 2 contact switches can be mounted. Camden key switches offer the widest range of stock switch configurations in the industry. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam (sold separately). 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäControls
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
    • UNSPSC-koodi46171619
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11 25
    • OmniClass-nimikeDoor Accessories