Julkaise tuotteesi
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäControls
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.5
    • Leveys (tuumaa)2.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
    • UNSPSC-koodi46171619
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11 25
    • OmniClass-nimikeDoor Accessories