Julkaise tuotteesi
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    A-COLLECTION design by Fran Silvestre, is born by the relation between two elements. On the one hand, the structural metallic frame made of a minimalsquared profile with an orthogonal geometry which ensures the piece’s stability. On the other hand, the organic geometry of the wooden chassis provides comfort and ergonomy to the piece. Maybe, sitting down touching wood brings good luck.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA-collection_462R
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka