Julkaise tuotteesi
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

About FleeceBACK EPDMFleeceBACK membranes are externally reinforced for exceptional wind uplift, hail and puncture resistance. FleeceBACK EPDM is available in either Sure-Seal or Sure-White and complies with ASTM D4637 Type III.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefleeceback-epdm
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäEPDM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka