Julkaise tuotteesi
FleeceBACK PVC

FleeceBACK PVC

About FleeceBACK PVC & FleeceBACK KEE HPFleece-reinforced PVC membranes that offer superior durability and reflectivity. In addition to reinforced FleeceBACK PVC membranes, Carlisle also offers FleeceBACK PVC membranes featuring Dupont's® Elvaloy KEE (Ketone Ethylene Ester) copolymer, resulting in the most dependable PVC membrane in the industry. Both of these membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefleeceback-pvc
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäPVC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka