Julkaise tuotteesi
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesure-tough-epdm
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäEPDM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka