Julkaise tuotteesi
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesure-weld-sattpo
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäTPO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka