Julkaise tuotteesi
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

About Sure-White EPDMSure-White EPDM is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. Offering the same material characteristics as Carlisle's standard EPDM, Sure-White membranes have over 20 years of proven field performance, come in sheet sizes up to 20' wide by 100' long, and comply with ASTM D4637 Type I.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesure-white-epdm
  • TuoteperheMembrances
  • TuoteryhmäEPDM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka