Julkaise tuotteesi
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Arkistoitu

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Tekniset tiedot
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • TuoteperheSfera
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)870
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)630
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION