Julkaise tuotteesi
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • TuoteperheSfera
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-08
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)545
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets