Julkaise tuotteesi
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010459
    • ETIM-nimiWashbasin top
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText