Julkaise tuotteesi
D18 Frame 80
D18 Frame 80

    D18 Frame 80

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022).
    Codici, colori e finiture 02 5880 0022 Nero satinato

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD18-frame-80-0258800022
    • TuoteperheFrames
    • TuoteryhmäELICE
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaluste