Julkaise tuotteesi
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks