Julkaise tuotteesi
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38

    Elice 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      04 2460 0001 Bianco lucido

      04 2460 0021 Bianco satinato

      04 2460 0022 Nero satinato

      04 2460 0023 Cemento satinato

      04 2460 0029 Sabbia satinato

      04 2460 0030 Lino satinato

      04 2460 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_incasso_60x38_H14_0424600001
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks