Julkaise tuotteesi
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks