Julkaise tuotteesi
Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • TuoteperheItaly
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION