Julkaise tuotteesi
Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • TuoteperheAlvea
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks