Julkaise tuotteesi
Premium 40x32
Premium 40x32
Premium 40x32

    Premium 40x32

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 02 2042 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePREMIUM_lavabo_sospeso_40x32_0220421001
    • TuoteperhePremium
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks