Julkaise tuotteesi
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    Tekniset tiedot
    • 05 1175 0001 Bianco lucido

      05 1175 0021 Bianco satinato

      05 1175 0022 Nero satinato

      05 1175 0023 Cemento satinato

      05 1175 0028 Acqua satinato

      05 1175 0029 Sabbia satinato

      05 1175 0030 Lino satinato

      05 1175 0031 Seta satinato

      05 1175 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_wc_sospeso_55x35_UP_FIX
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets