Julkaise tuotteesi
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets