Julkaise tuotteesi
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • TuoteperheToilets
    • Tuoteryhmä4All
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets