Julkaise tuotteesi
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09

    4All wall-hung bidet MDS09

    Wall-hung bidet 54x36 h27 cm. Fixing kit inlcuded

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4All-wall-hung-bidet-MDS09
    • TuoteperheBidets
    • Tuoteryhmä4All
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets