Julkaise tuotteesi
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite357747XX0
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäMeridian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets