Julkaise tuotteesi
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • TuoteperhePans
    • Tuoteryhmä4All
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)335
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets