Julkaise tuotteesi
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGrace-Pan-GR003BI
    • TuoteperhePans
    • TuoteryhmäGrace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans