Julkaise tuotteesi
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Tekniset tiedot
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäLalita
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)36
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets