Julkaise tuotteesi
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStone-wall-hung-toilet-STS05
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäStone
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets