Julkaise tuotteesi
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT-edge-basin-B6O60
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäT-edge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks