Julkaise tuotteesi
T-EDGE-Basin B6T45
T-EDGE-Basin B6T45

    T-EDGE-Basin B6T45

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    Tekniset tiedot
    • Basin Ø 45 h16 cm. Sit-on installation

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT-EDGE-Basin-B6T45
    • TuoteperheBasins
    • TuoteryhmäT-edge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText