Julkaise tuotteesi
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäT-edge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste