Julkaise tuotteesi
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitembx_lumino
  • TuoteperheWater Heaters
  • Tuoteryhmäelectrical instantaneous water heater
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)186
  • Syvyys (mm)87
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • UNSPSC-nimiHeater elements
  • UNSPSC-koodi40101830