Julkaise tuotteesi
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Brick en tamaño 13.6x37 cm con un diseño de estructura de borde irregular que se compone de 4 rectángulos que simulan ladrillos de tamaño 6.5x18.3 cm. Tiene 3 caras diferenciadas, ideal para uso en pared.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite376071031
  • TuoteperheBrick
  • TuoteryhmäDecorados
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)0.89
  • Leveys (mm)13.6
  • Syvyys (mm)37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)0.66
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka