Julkaise tuotteesi
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Tekniset tiedot
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510100
  • TuoteperheWORKING
  • TuoteryhmäTOILET BRUSHES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings