Julkaise tuotteesi
PROJECT Grab Bar 40cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 40cm

Grab bar, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510124
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiRails
  • UNSPSC-koodi301031
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings