Julkaise tuotteesi
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510196
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)185
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings