Julkaise tuotteesi
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Tekniset tiedot
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAguadens37H
  • TuoteperheHeat pump for home applications
  • TuoteryhmäHigh efficiency Heat pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)685
  • Leveys (mm)445
  • Syvyys (mm)484
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa