Julkaise tuotteesi
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • TuoteperheShower
  • TuoteryhmäRain Shower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)444
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)74.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • OmniClass-numero23-31 17 13
  • OmniClass-nimikeShower Receptors