Julkaise tuotteesi
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M, CAPACITY ≥300KG

    • Quick, proportional and simultaneous movements
    • Best comfort and safety feeling
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (standard on PRO)
    • Dual load 230-450 kg
    • Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on
    Tekniset tiedot
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • TuoteperheBoomlifts Telescopic
    • TuoteryhmäBoomlifts Telescopic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-16
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti