Julkaise tuotteesi
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Tekniset tiedot
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHEYLOTD300
  • TuoteperheHeaters - Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Fans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-27
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa