Julkaise tuotteesi
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m 

    With onboard generator 230V

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJLG450AJGENSET
    • TuoteperheBoomlifts Articulated
    • TuoteryhmäBoomlifts Articulated Diesel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-11
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti