Julkaise tuotteesi
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJLG460SJGENSET
    • TuoteperheBoomlifts Telescopic
    • TuoteryhmäBoomlifts Telescopic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-11
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti