Julkaise tuotteesi
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The high-low rack arrangement helps make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack runs smoothly and stably on two aluminum rails for light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

Tekniset tiedot
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • TuoteperheBicycle parking
  • TuoteryhmäBicycle racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä