Julkaise tuotteesi
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

Tekniset tiedot
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • TuoteperheBicycle parking
  • TuoteryhmäBicycle racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä