Julkaise tuotteesi
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

    Tekniset tiedot
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle stands
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä