Julkaise tuotteesi
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 is a heavy-duty steel hanger rail system designed for smooth and quiet operation of heavier sliding doors.

    With a maximum door weight capacity of 400 kg when using two double-wheel hangers per door, the system is suitable for heavy-duty sliding door applications.

    Resin-coated rollers with bearings, a specially designed rail profile, and flexible roller axles help reduce operating force and noise while supporting smooth movement.

    The series offers straight and curved rails, together with compatible rollers, brackets, guide components, and door stops.

    Tekniset tiedot
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • TuoteperheHanger Rail Systems
    • TuoteryhmäSteel Hanger Rails
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä