Julkaise tuotteesi
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB is a horizontal sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Tekniset tiedot
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • TuoteperheSLIDEX
    • TuoteryhmäHORIZONTAL TYPE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä