Julkaise tuotteesi
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    SLIDEX HCS-120 is a slope-type self-closing sliding door system designed for doors weighing 80–120 kg.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used for heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Tekniset tiedot
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteslidex-slope-type-hcs-120
    • TuoteperheSLIDEX
    • TuoteryhmäSLOPE TYPE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)2830
    • Syvyys (mm)138
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)7.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä