Julkaise tuotteesi
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterevestidan_indoor
  • TuoteperheLiquid waterproofing
  • TuoteryhmäLatex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 17 13 13
  • OmniClass-nimikeElastomeric Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction