Julkaise tuotteesi
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Emerald Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Tekniset tiedot
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • TuoteperhedassoFlooring
    • TuoteryhmäNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)0.63
    • Leveys (mm)3.25
    • Syvyys (mm)43
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia